A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához
- Cikkszám:
- AS 4054021
- Kivitel
- ferde
- Termékleírás
- A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához.
- Előnyei
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Az optimalizált karos áttét révén nagyobb keresztmetszetek esetén is csak minimális erő szükséges a működtetéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Bevágásos sajtoló
- Méret
- Magasság: 59 mm
Hossz: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- keresztmetszet
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,425 kg
- Bruttó tömeg
- 0,435 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS Krimpelő kábelsaruhoz, 0,35-6mm2