A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához
- Cikkszám:
- AS 4054024
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- A nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához.
- Előnyei
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Az optimalizált karos áttét révén nagyobb keresztmetszetek esetén is csak minimális erő szükséges a működtetéshez
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Bevágásos sajtoló
- Méret
- Magasság: 68 mm
Hossz: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- keresztmetszet
- 10 ‐ 25 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,52 kg
- Bruttó tömeg
- 0,67 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS Krimpelő kábelsaruhoz, 10-25mm2