Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához
- Cikkszám:
- AS 4054141
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához.
- Előnyei
- Egyértelmű keresztmetszet-hozzárendelés a süllyesztékeken látható színkódolás révén
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- A szükséges sajtolónyomás elérésekor reteszel ki, így az elégtelen sajtolás ki van zárva
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Ovális sajtoló
- Méret
- Magasság: 68 mm
Hossz: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- keresztmetszet
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,64 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS Krimpelő 0,75-6mm2 szig. kábelsaruhoz