Telepítővezetékek és drótok szigetelőköpenyének eltávolításához.
- Cikkszám:
- AS 4054400
- Termékleírás
- Telepítővezetékek és drótok szigetelőköpenyének eltávolításához.
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Szélesség: 39,8 mm
Magasság: 18,5 mm
Hossz: 90,5 mm - Kábel Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,033 kg
- Bruttó tömeg
- 0,043 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Termékleírás
- AS Kábelcsupaszító (ujj), 2,5-11mm