Sajtoló fogó érvéghüvelyekhez

Cikkszám: AS 4054002

Sajtolófogó négylapú vagy hatlapú sajtoláshoz, a DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.

Cikkszám:
AS 4054002
Kivitel
egyenes
Termékleírás
A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
Előnyei
Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is
Egyenletesen jó minőségű sajtolás
Kireteszelhető kényszerelzáró
Önbeálló
Anyag
Minőségi különleges szerszámacél
Felület
Matt, krómozott
Szín
Fogantyú: RAL 7016 és RAL 35745
Sajtolás
Négyszög sajtoló
Kábelbevezetés iránya
oldalt
Méret
Hossz: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
keresztmetszet
0,14 ‐ 10 mm²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,449 kg
Vámtarifaszám
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Termékleírás
AS SAJTOLÓ FOGÓ NÉGYSZÖGLETŰ 0,14-10mm2