Sajtolófogó négylapú vagy hatlapú sajtoláshoz, a DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Cikkszám:
- AS 4054003
- Kivitel
- egyenes
- Termékleírás
- A DIN 46228 1. rész szerinti, szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek, valamint a DIN 46228 4. rész szerinti, szigetelőgallérral rendelkező érvéghüvelyek megmunkálásához.
- Előnyei
- Minimális erőfeszítés nagy vezeték-keresztmetszetek esetén is
- Egyenletesen jó minőségű sajtolás
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Önbeálló
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- Hatlapú sajtolás
- Kábelbevezetés iránya
- oldalt
- Méret
- Hossz: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- keresztmetszet
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,455 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
- AS SAJTOLÓ FOGÓ HATSZÖGLETŰ 0,14-10 mm2