Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055212
- Kivitel
- 3 db vágócsúccsal
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar golyóscsapágy nélkül - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Ø lyukasztó
- 12,7 mm
- Menethez
- M12
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Húzócsavar (Ø x H)
- 9,5 x 50 mm
- Hidraulikus húzócsavar Ø
- 9,5 mm
19 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,065 kg
- Bruttó tömeg
- 0,08 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808188
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, M12/PG7
- Dokumentációk
- Leírás