Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Cikkszám: AS 4055230

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055230
Kivitel
3 db vágócsúccsal
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
2 mm
Ø lyukasztó
30,5 mm
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Húzócsavar (Ø x H)
9,5 x 50 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø
9,5 mm
19 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,19 kg
Bruttó tömeg
0,222 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808263
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, 30,5mm
Dokumentációk
Leírás