Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Cikkszám: AS 4055243

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055243
Kivitel
3 db vágócsúccsal
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
3 mm
Ø lyukasztó
43,2 mm
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Húzócsavar (Ø x H)
19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø
19 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,58 kg
Bruttó tömeg
0,622 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808317
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, 43,2mm
Dokumentációk
Leírás