Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Cikkszám: AS 4055249

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055249
Kivitel
3 db vágócsúccsal
Termékleírás
.
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
3 mm
Ø lyukasztó
49,6 mm
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Húzócsavar (Ø x H)
19 x 75 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø
19 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,739 kg
Bruttó tömeg
0,781 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808331
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, 49,6mm
Dokumentációk
Leírás