Törőéles lemezlyukasztó, metrikus nemesacélhoz, három törőéllel

Cikkszám: AS 4055180

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055180
Kivitel
3 törőéllel
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
5 db matrica
5 db bélyeg
Műanyag táska
Megmunkálható anyag
Nemesacél
Menethez
M16
M20
M25
M32
M40
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.
2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632
2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633
2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,849 kg
Bruttó tömeg
1,098 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT., NEMESACÉLHOZ
Dokumentációk
Leírás