Négyzet alakú kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055322
- Termékleírás
- Négyzet alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Hidraulikus működtetés
- Igen
- Manuális működtetés
- Igen
- □ lyukasztó
- 22,2 x 22,2 mm
- Méret
- Szélesség: 22,2 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,7 kg
- Bruttó tömeg
- 0,738 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS NÉGYZET ALAKÚ LYUKASZTÓ, 22,2mm
- Dokumentációk
- Leírás