Négyzet alakú kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055346
- Termékleírás
- Négyzet alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 3 mm
- Hidraulikus működtetés
- Igen
- □ lyukasztó
- 46 x 46 mm
- Méret
- Szélesség: 46 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,536 kg
- Bruttó tömeg
- 2,381 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS NÉGYZET ALAKÚ LYUKASZTÓ, 46mm
- Dokumentációk
- Leírás