Négyzet alakú kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055392
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
Távtartó hüvely
Különleges húzócsap - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 3 mm
- Hidraulikus működtetés
- Igen
- □ lyukasztó
- 92 x 92 mm
- Méret
- Szélesség: 92 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,26 kg
- Bruttó tömeg
- 7,62 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS NÉGYZET ALAKÚ LYUKASZTÓ, 92mm
- Dokumentációk
- Leírás