- Cikkszám:
- AS 4055472
- Termékleírás
- Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához
Műanyag táska
- Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Nemesacél
- Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
- 1,25 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 1,75 mm
- ▭ lyukasztó
- 41,9 x 11,3 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,605 kg
- Bruttó tömeg
- 0,781 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808577
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
-
AS D-SUB LYUKASZTÓ, 25p. 41,9x11,3mm