A termék kifutásának ideje:: 2022. jún. 29.
- Cikkszám:
- AS 4055474
- Termékleírás
- Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Nemesacél
- Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
- 1 mm
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 1,65 mm
- ▭ lyukasztó
- 55,7 x 13,9 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,89 kg
- Bruttó tömeg
- 0,903 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS D-SUB LYUKASZTÓ, 50p. 55,7x13,9mm
- Dokumentációk
- Leírás