Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőéllel

Cikkszám: AS 4055118

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055118
Kivitel
3 törőéllel
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Megmunkálható anyag
Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
2 mm
Ø lyukasztó
18,6 mm
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Húzócsavar (Ø x H)
11,1 x 60 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø
11,1 mm
19 cm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,061 kg
Bruttó tömeg
0,081 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG11, NEMESACÉLHOZ
Dokumentációk
Leírás