Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055128
- Kivitel
- 3 törőéllel
- Termékleírás
- Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg - Megmunkálható anyag
- Nemesacél
- Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén
- 2,5 mm
- Ø lyukasztó
- 28,3 mm
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Húzócsavar (Ø x H)
- 19 x 55 mm
- Hidraulikus húzócsavar Ø
- 19 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,157 kg
- Bruttó tömeg
- 0,181 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808034
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG21, NEMESACÉLHOZ
- Dokumentációk
- Leírás