Téglalap lemezlyukasztó acéllemezhez

Cikkszám: AS 4055400

Téglalap alakú kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055400
Termékleírás
Téglalap alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei
Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
A bélyeg nem ragad be
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
2 mm
Hidraulikus működtetés
Igen
Manuális működtetés
Igen
▭ lyukasztó
22 x 30 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,807 kg
Bruttó tömeg
0,837 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808454
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS NÉGYSZÖG ALAKÚ LYUKASZTÓ, 22x30mm
Dokumentációk
Leírás