Téglalap lemezlyukasztó acéllemezhez

Cikkszám: AS 4055402

Téglalap alakú kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055402
Termékleírás
Téglalap alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei
Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
A bélyeg nem ragad be
Egységcsomag
Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
2 mm
Hidraulikus működtetés
Igen
▭ lyukasztó
45 x 92 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,3 kg
Bruttó tömeg
4,346 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Termékleírás
AS NÉGYSZÖG ALAKÚ LYUKASZTÓ, 45x92mm
Dokumentációk
Leírás