Speciális körvonalú kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055440
- Kivitel
- 3 mm-es orrésszel
- Termékleírás
- Speciális körvonalú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Rögzítő szorító anya golyóscsapággyal
Adapter hidraulikához
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Ø lyukasztó
- 22,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,727 kg
- Bruttó tömeg
- 0,757 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS LYUKASZTÓ, SPECIÁLIS KONTÚR
- Dokumentációk
- Leírás