Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára
- Cikkszám:
- AS 4055465
- Termékleírás
- Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- A présszerszám és a bélyeg rásajtolásakor a dugaszösszekötők szerelőfuratait a köztes lemezbe pontozza
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- ▭ lyukasztó
- 36 x 112 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,84 kg
- Bruttó tömeg
- 4,7 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS LYUKASZTÓ, 24p. IPARI CSATL. 36x112mm
- Dokumentációk
- Leírás