Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055480
- Kivitel
- 3 db vágócsúccsal
- Termékleírás
- Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Egységcsomag
- 5 db matrica
5 db bélyeg
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø lyukasztó
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Menethez
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 0,98 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS LYUKASZTÓ KLT, METRIKUS, M16-40, 5db
- Dokumentációk
- Leírás