Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055563
- Kivitel
- 3 törőéllel
- Termékleírás
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 3 mm
- Ø lyukasztó
- 63,5 mm
- Menethez
- M63
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Húzócsavar (Ø x H)
- 19 x 75 mm
- Hidraulikus húzócsavar Ø
- 19 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,931 kg
- Bruttó tömeg
- 1,004 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808829
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, M63
- Dokumentációk
- Leírás