Törőéles lemezlyukasztó, M16–M40 acéllemezhez, három törőéllel

Cikkszám: AS 4055580

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055580
Kivitel
3 törőéllel
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
5 db matrica
5 db bélyeg
Műanyag táska
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø lyukasztó
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Menethez
M16
M20
M25
M32
M40
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,039 kg
Vámtarifaszám
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Termékleírás
AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, M16-40, 5db
Dokumentációk
Leírás