A hornyok egyszerű és gyors besajtolásához. Megtakarítható a nyomógombok, kapcsolók és mérőműszerek elfordulás elleni biztosításához szükséges hornyok időrabló bereszelése. 3,2 mm és 4,8 mm méretben lehetséges a hornyok készítése.
- Cikkszám:
- AS 4055690
- Termékleírás
- A hornyok egyszerű és gyors besajtolásához. Megtakarítható a nyomógombok, kapcsolók és mérőműszerek elfordulás elleni biztosításához szükséges hornyok időrabló bereszelése. 3,2 mm és 4,8 mm méretben lehetséges a hornyok készítése.
- Előnyei
- Hosszú élettartam
- Bélyeg és matrica edzett szerszámacél
- Egyszerű sajtolás a nagy karáttét révén
- Anyag
- Fogantyúk: műanyag bevonattal
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,317 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS ELFORDULÁSGÁTLÓ KIVÁGÓ, 3,2/4,8mm