Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055581
- Kivitel
- 3 törőéllel
- Termékleírás
- Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Egységcsomag
- 6 db matrica
6 db bélyeg
Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 6 x 40 mm
Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 9,5 x 50 mm
Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 19 x 55 mm
HSS előfúró, Ø 10 mm
1 adag síkosító paszta
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø lyukasztó
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Menethez
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,256 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Termékleírás
- AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, M12-40, 6db
- Dokumentációk
- Leírás