Törőéles lemezlyukasztó, PG 9–PG 21 acéllemezhez, három törőéllel

Cikkszám: AS 4055582

Kerek kivágások sajtolásához

Cikkszám:
AS 4055582
Kivitel
3 törőéllel
Termékleírás
Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag
6 db matrica
6 db bélyeg
2 db golyóscsapágyas összehúzó csavar, Ø 9,5 x 50 mm
HSS előfúró, Ø 10 mm
1 tubus síkosító paszta
Műanyag táska
Megmunkálható anyag
Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
2 mm
Ø lyukasztó
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Megjegyzés
Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,08 kg
Bruttó tömeg
1,09 kg
Vámtarifaszám
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Termékleírás
AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, PG9-21, 5db
Dokumentációk
Leírás