Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez. Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.
- Cikkszám:
- AS 4055080
- Kivitel
- 90°-ban lekerekített és 360°-kal elforgatható hengerfej
- Termékleírás
- Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez. Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.
- Előnyei
- A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
- null
- Egységcsomag
- Kézi hidraulikus sajtolóberendezés
5 db hézag lemezlyukasztó 3 törőéllel
Hidraulikus csavar, Ø 19 mm
Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm
HSS előfúró, Ø 10 mm
Távtartó persely készlet (3 részes)
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø lyukasztó
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Menethez
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,1 kg
- Bruttó tömeg
- 4,16 kg
- Vámtarifaszám
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Termékleírás
- AS HIDR. KÉZI LYUKASZTÓ, FORGÓ FEJ,