Kerek kivágások sajtolásához
- Cikkszám:
- AS 4055481
- Kivitel
- 3 db vágócsúccsal
- Termékleírás
- Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Egységcsomag
- 5 db matrica
5 db bélyeg
2 db golyóscsapágyas összehúzó csavar, Ø 9,5 x 50 mm
HSS előfúró, Ø 11 mm
1 tubus síkosító paszta
Műanyag táska - Megmunkálható anyag
- Acéllemez
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Ø lyukasztó
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,909 kg
- Bruttó tömeg
- 0,91 kg
- Vámtarifaszám
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
- AS LYUKASZTÓ KLT, PG9-21, 5db
- Dokumentációk
- Leírás