Tartozék lemezlyukasztókhoz. Összekötő tagként szükséges a matrica és a bélyeg között. Hidraulikus sajtoló berendezéssel történő kezeléshez.
- Cikkszám:
- AS 4055665
- Termékleírás
- Tartozék lemezlyukasztókhoz. Összekötő tagként szükséges a matrica és a bélyeg között.
- Előnyei
- Hidraulikus húzócsavar erősen ötvözött szerszámacélból
- Megjegyzés
- Hidraulikus sajtolóberendezéssel történő kezeléshez
- Hidraulikus húzócsavar Ø
- 11,1 mm
19 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,124 kg
- Bruttó tömeg
- 0,137 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177809000
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Termékleírás
- AS BEHÚZÓSZÁR, HIDRAULIKÁHOZ, 11,1/19mm