- Cikkszám:
- AS 4052000
- Termékleírás
- Multifunkciós szerszám. Ideális AX szekrények és VX ajtók kezeléséhez és szereléséhez.
- Műszaki adatok
- Teherbírás max. 40 kg (ajtóemelés)
- Működési elv
- Csomagolás (szalagok és fólia) felvágása
- Kapcsolószekrény kulcs (kéttollú)
- Zsanérstiftek felszerelése és leszerelése AX házaknál
- Ideiglenes ajtóreteszelés AX acéllemez házakhoz
- VX ajtók biztonságos ki- és beakasztása
- Mágnes a rajzok szekrényfelületekre történő rögzítéséhez
- Palacknyitó funkció
- Anyag
- Ajtóemelő funkció: nemesacél
Kéttollú: cink-présöntvény
Szerelési segédlet zsanérstiftekhez: cink présöntvény
Ajtórögzítés: cink-présöntvény
Kés: nemesacél penge
Markolat: műanyag
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,31 kg
- Vámtarifaszám
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Termékleírás
-
AS Multiszerszám, AX, VX szekrénytípushoz