Műanyag gallérral.
- Cikkszám:
- AS 4050764
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén - Szín
- fehér
- Hossz
- 8 mm
- AWG
- 18
- Belső átmérő
- 2,8 mm
- Rittal színkód
- Igen
- keresztmetszet
- 0,75 mm²
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,044 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177815766
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
- Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, piros, ömlesztve, 500 darab