Érvéghüvelyek hevederen

Cikkszám: AS 4051543

Műanyag gallérral.

Cikkszám:
AS 4051543
Termékleírás
Műanyag gallérral.
Műszaki adatok
Hőálló 105 °C-ig
Anyag
Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
Szín
vörös
Hossz
8 mm
AWG
16
Belső átmérő
4 mm
Rittal színkód
Igen
keresztmetszet
1,5 mm²
Multinorm
Igen
Megjegyzés
UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Kiépítési forma
hevederen
Csomagolási egység
4 000 db
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
0,64 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177937918
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Termékleírás
Érvéghüvely 1,5 mm2 x 8 mm AWG 16
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)