KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Cikkszám: KL 1508510

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védettség.

Cikkszám:
KL 1508510
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA
NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,38 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,696 kg
Bruttó tömeg
4,96 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177251205
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KL CSATL.DOBOZ, KIV.NÉLKÜL,400X300X120
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen