KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Cikkszám: KL 1511510

Lakkozott h�z ac�llemez fed�llel, bevezet? lemez an�lk�l. IP 66 v�detts�g.
Cikkszám:
KL 1511510
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA
NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,38 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,832 kg
Bruttó tömeg
6,139 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177251236
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KL CSATL.DOBOZ KIV.NÉLKÜL,400X400X120
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen