Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védettség.
- Cikkszám:
- KL 1519510
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel - Protection category NEMA
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 80 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,981 kg
- Bruttó tömeg
- 4,1 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177251311
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KL CSATL.DOBOZ, KIV.NÉLKÜL, 600x200x80mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions