Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemezzel. IP 55 védettség.
- Cikkszám:
- KL 1536510
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal - Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm - Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,38 mm
- Kábelbevezető lemezek
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5 kg
- Bruttó tömeg
- 5,4 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177251427
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- KL CSATL.DOBOZ,KIV.,TAKARÓL.,400X300X120
- Dokumentációk
- Safety instructions