KL sorkapocsszekrények peremes

Cikkszám: KL 1537510

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemezzel. IP 55 védettség.

Cikkszám:
KL 1537510
Anyag
Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
Protection category NEMA
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság
1,25 mm
Ház anyagvastagság
1,38 mm
Kábelbevezető lemezek
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,25 kg
Bruttó tömeg
6,579 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177251571
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KL CSATL.DOBOZ,KIV.,TAKARÓL.,500X300X120
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen