PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Cikkszám: PK 9506000

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9506000
Kivitel
PK ház zárt fedéllel
Termékleírás
Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 110 mm
Magasság: 110 mm
Mélység: 66 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
1,242 kg
Bruttó tömeg
1,458 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177139176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
PK DOBOZ,110X110X66,SZÜRKE FEDÉL,6 DB/CS
Jóváhagyások
C-UL
DNV-GL
UL
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Adatlapok
Technika részletesen