- Cikkszám:
- PK 9509100
- Kivitel
- Átlátszó fedél
- Termékleírás
- Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 130 mm
Magasság: 94 mm
Mélység: 81 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -35 °C...80 °C
- Alapanyag
- Polikarbonát
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,06 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177139312
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101