- Cikkszám:
- PK 9510000
- Kivitel
- PK ház zárt fedéllel
- Termékleírás
- Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 130 mm
Magasság: 130 mm
Mélység: 75 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -35 °C...80 °C
- Alapanyag
- Polikarbonát
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,128 kg
- Bruttó tömeg
- 1,34 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177139336
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
PK DOBOZ,130X130X75,SZÜRKE FEDÉL,4 DB/CS