PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Cikkszám: PK 9510100

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9510100
Kivitel
Átlátszó fedél
Termékleírás
Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 130 mm
Magasság: 130 mm
Mélység: 75 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,06 kg
Bruttó tömeg
1,26 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177139350
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
C-UL
UL
Adatlapok
Technical Data sheet