PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Cikkszám: PK 9512000

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9512000
Kivitel
PK ház zárt fedéllel
Termékleírás
Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 180 mm
Magasság: 94 mm
Mélység: 57 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,56 kg
Bruttó tömeg
0,62 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177139411
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
PK DOBOZ,180X94X57,SZÜRKE FEDÉL,2 DB/CS.
Jóváhagyások
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Adatlapok
Technika részletesen