Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.
- Cikkszám:
- PK 9519100
- Kivitel
- PK ház átlátszó fedéllel
- Termékleírás
- Alkalmazás -35 °C...+80 °C környezeti hőmérséklet esetén. A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 182 mm
Magasság: 180 mm
Mélység: 165 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -35 °C...80 °C
- Alapanyag
- Polikarbonát
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,806 kg
- Bruttó tömeg
- 0,906 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177139718
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- PK CSATL.DOBOZ,182X180X165,ÜVEGSZÁL,1 DB