- Cikkszám:
- PK 9521.000
- Kivitel
- PK enclosure with solid cover
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Szürke fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 254 mm
Magasság: 180 mm
Mélység: 111 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -35 °C...80 °C
- Alapanyag
- Polikarbonát
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,824 kg
- Bruttó tömeg
- 0,94 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177139770
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
PK DOBOZ,254X180X111,ÜVEGSZÁL,1 DB/CS.