PK polikarbonát házak kikönnyítéssel

Cikkszám: PK 9500050

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9500050
Kivitel
PK ház zárt fedéllel
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 65 mm
Magasság: 65 mm
Mélység: 57 mm
Kábelbevezetés (darab x Ø)
M16/M20
Metrikus előformált nyílások száma
4 x M16/M20
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
1,092 kg
Bruttó tömeg
1,286 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Jóváhagyások
C-UL
UL
Adatlapok
Technical Data sheet