Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.
- Cikkszám:
- PK 9508050
- Kivitel
- PK ház zárt fedéllel
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 130 mm
Magasság: 94 mm
Mélység: 57 mm - Kábelbevezetés (darab x Ø)
- M16/M20
- Metrikus előformált nyílások száma
- 10 x M16/M20
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -35 °C...80 °C
- Alapanyag
- Polikarbonát
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,86 kg
- Vámtarifaszám
- 84879090
- EAN
- 4028177490192
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- PK CSATL.DOBOZOK,SZÜRKE FEDÉL,130X94X57