PK polikarbonát házak kikönnyítéssel

Cikkszám: PK 9521050

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9521050
Kivitel
PK ház zárt fedéllel
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Fedél: üvegszálerősítésű polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítéssel
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 254 mm
Magasság: 180 mm
Mélység: 111 mm
Kábelbevezetés (darab x Ø)
M20
M25/M32
M32/M40
Metrikus előformált nyílások száma
24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,849 kg
Bruttó tömeg
0,91 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177490215
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
PK MŰANYAG DOBOZ, 254x180x111 MM
Jóváhagyások
C-UL
DNV
UL
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Adatlapok
Technika részletesen