GA alumíniumöntvény házak

Cikkszám: GA 9103210

Lakkozott alumíniumöntvény ház. IP 66 védettség.

Cikkszám:
GA 9103210
Anyag
Ház: alumínium öntvény
Fedél: alumínium öntvény, körbefutó CR habgumi zsinórtömítés
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7001
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok elveszíthetetlenül szerelve
Csavarok tartósínek rögzítéséhez
Csavarok védővezeték-csatlakozóhoz
Protection category NEMA
NEMA 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 150 mm
Magasság: 64 mm
Mélység: 35 mm
Alapanyag
Alumínium öntvény
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,72 kg
Bruttó tömeg
0,722 kg
Vámtarifaszám
84879090
EAN
4028177145351
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technical Data sheet